Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 400 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6434 kr - 0,7009 kr | 300 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2592 kr - 0,4323 kr | 19500 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3145 kr - 0,3145 kr | 4380 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 293 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 14200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 23266 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 2431 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 300 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,5853 kr - 2,5853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0341 kr - 1,0341 kr | 2053 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,5996 kr - 2,8294 kr | 208285 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 400 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3,3752 kr - 3,3752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 15696 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,6015 kr - 2,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 14,0899 kr - 15,3251 kr | 9559 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0754 kr - 6,0754 kr | 26972 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta