Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 15028 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 39700 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 352267 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6161 kr - 0,6161 kr | 39 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | 79712 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | 122500 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 12,1079 kr - 12,1079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,3663 kr - 4,7684 kr | 59000 I lager |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,6161 kr - 0,6161 kr | 93466 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | 259 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 2248 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | 283 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3145 kr - 0,3145 kr | 6000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,278 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 3085 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4006 kr - 0,7727 kr | 2100 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0958 kr - 1,0958 kr | 49 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,86 kr - 5,86 kr | 2738 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg