Meny Sök

Buntband 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10247266

Tillverkarens artikelnummer:

461169

208285 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,8294 kr
1000 + 2,5996 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

282,94 kr

100 x 2,8294 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 300.0 mm
Total bredd 7.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 88.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 55.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss