Meny Sök

Buntband 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10247440

Tillverkarens artikelnummer:

461187

61 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 3,3752 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

337,52 kr

100 x 3,3752 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 340.0 mm
Total bredd 7.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 99.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 55.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss