Meny Sök

Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

I produktion

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
15,7411 kr - 19,7351 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
11,5121 kr - 12,6868 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
8.0
13,5091 kr - 14,9188 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
15.0
17,2682 kr - 19,0303 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
10.0
19,7351 kr - 21,7321 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
20.0
11,6296 kr - 14,5664 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
16,6808 kr - 20,9098 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
12,0995 kr - 15,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
11,2772 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
11,5121 kr - 14,4489 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
12,8043 kr - 15,976 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
24,3165 kr - 26,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
30.0
19,7351 kr - 21,7321 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
15.0
12,8043 kr - 14,0965 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
12.0
16,211 kr - 17,8556 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
12.0
16,211 kr - 20,3224 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
15,5061 kr - 19,3827 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
13,5091 kr - 16,9158 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
12,5694 kr - 15,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
22,202 kr - 24,4339 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
20.0
  • av 3
Bult Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Prisintervall
19,7351 kr - 15,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Prisintervall
12,6868 kr - 11,5121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329

Prisintervall
14,9188 kr - 13,5091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Prisintervall
19,0303 kr - 17,2682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Prisintervall
21,7321 kr - 19,7351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Prisintervall
14,5664 kr - 11,6296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Prisintervall
20,9098 kr - 16,6808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Prisintervall
15,1537 kr - 12,0995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534

Prisintervall
14,0965 kr - 11,2772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Prisintervall
14,4489 kr - 11,5121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Prisintervall
15,976 kr - 12,8043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Prisintervall
26,7834 kr - 24,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Prisintervall
21,7321 kr - 19,7351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833374

Prisintervall
14,0965 kr - 12,8043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Prisintervall
17,8556 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Prisintervall
20,3224 kr - 16,211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Prisintervall
19,3827 kr - 15,5061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Prisintervall
16,9158 kr - 13,5091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Prisintervall
15,7411 kr - 12,5694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Prisintervall
24,4339 kr - 22,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0