Meny Sök

Bult Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

Ultra-Low skruvhuvud är idealisk för kompakta monteringar där standardfästelement kan vara för skrymmande. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833626

Tillverkarens artikelnummer:

20833626

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 20,3008 kr
100 + 16,195 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

406,02 kr

20 x 20,3008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 8.0
h1 1.5
l2 1.4
Torx-storlek TX-10
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Torx Head
Drevstorlek TX-10

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss