20833596
20833596
Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 19,7305 kr |
100 + | 15,7388 kr |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 6.0 |
d2 | 8.0 |
h1 | 1.5 |
l2 | 1.4 |
Torx-storlek | TX-10 |
Färg | Beige |
Material | PEEK |
Typ av huvud | Torx Head |
Drevstorlek | TX-10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta