Meny Sök

Bult Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

Ultra-Low skruvhuvud är idealisk för kompakta monteringar där standardfästelement kan vara för skrymmande. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833534

Tillverkarens artikelnummer:

20833534

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 13,6859 kr
100 + 10,9487 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

273,72 kr

20 x 13,6859 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 ±0.2 6.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Torx-storlek TX-8
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Torx Head
Drevstorlek TX-8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss