Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle - PEEK

I produktion

Ventilerade skallskruvar tillverkade av PEEK, ger exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet.

Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut, vilket gör dem idealiska för vakuumapplikationer.

Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C , vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Köp
54,1512 kr - 60,168 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
79,8606 kr - 88,734 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
70,2972 kr - 78,108 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
30.0
1.8
68,4342 kr - 76,038 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
66,9438 kr - 74,382 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
15.0
1.8
46,575 kr - 51,75 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
60,3612 kr - 67,068 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
20.0
1.6
76,0104 kr - 84,456 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
43,2216 kr - 48,024 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
10.0
1.3
57,0078 kr - 63,342 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
66,9438 kr - 74,382 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
39,8682 kr - 44,298 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
8.0
1.0
58,0014 kr - 64,446 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
60,858 kr - 67,62 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
42,228 kr - 46,92 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
10.0
1.0
73,6506 kr - 81,834 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
25.0
1.8
66,5712 kr - 73,968 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
39,3714 kr - 43,746 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
37,0116 kr - 41,124 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
44,712 kr - 49,68 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
  • av 2
Skruv med lufthål M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20820886

Prisintervall
60,168 kr - 54,1512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 30.0 18.0 Beige PEEK

20821012

Prisintervall
88,734 kr - 79,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20820978

Prisintervall
78,108 kr - 70,2972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923

Prisintervall
76,038 kr - 68,4342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 15.0 18.0 Beige PEEK

20820985

Prisintervall
74,382 kr - 66,9438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20820817

Prisintervall
51,75 kr - 46,575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20820909

Prisintervall
67,068 kr - 60,3612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855

Prisintervall
84,456 kr - 76,0104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20820800

Prisintervall
48,024 kr - 43,2216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20820893

Prisintervall
63,342 kr - 57,0078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 20.0 18.0 Beige PEEK

20820992

Prisintervall
74,382 kr - 66,9438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20820725

Prisintervall
44,298 kr - 39,8682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20820930

Prisintervall
64,446 kr - 58,0014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20820770

Prisintervall
67,62 kr - 60,858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20820732

Prisintervall
46,92 kr - 42,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M12 25.0 18.0 Beige PEEK

20821005

Prisintervall
81,834 kr - 73,6506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787

Prisintervall
73,968 kr - 66,5712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20820664

Prisintervall
43,746 kr - 39,3714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657

Prisintervall
41,124 kr - 37,0116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20820749

Prisintervall
49,68 kr - 44,712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0