Ventilerade skallskruvar tillverkade av PEEK, ger exceptionell mekanisk hållfasthet, kemisk resistens och termisk stabilitet.
Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut, vilket gör dem idealiska för vakuumapplikationer.
Skruvarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C , vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1219 kr - 42,3577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
6.0
|
1.0
|
||
| 42,5993 kr - 47,3326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
8.0
|
1.3
|
||
| 43,111 kr - 47,9011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
10.0
|
1.0
|
||
| 53,8568 kr - 59,8409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
1.6
|
||
| 50,9145 kr - 56,5717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
15.0
|
1.0
|
||
| 78,2907 kr - 86,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 69,9755 kr - 77,7505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
25.0
|
1.3
|
||
| 62,6837 kr - 69,6486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
| 49,8911 kr - 55,4346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
15.0
|
1.0
|
||
| 47,9722 kr - 53,3025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 55,7757 kr - 61,973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
20.0
|
1.0
|
||
| 46,0533 kr - 51,1704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
||
| 43,4948 kr - 48,3276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 75,8601 kr - 84,289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 55,7757 kr - 61,973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 62,6837 kr - 69,6486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 44,5182 kr - 49,4647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 48,9956 kr - 54,4396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 45,5416 kr - 50,6018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
12.0
|
1.0
|
||
| 66,5215 kr - 73,9128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
25.0
|
1.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta