Meny Sök

Skruv med lufthål M8 10.0 13.0 Beige PEEK

Ventilerad bult tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka och termisk stabilitet. Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20820930

Tillverkarens artikelnummer:

20820930

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 64,446 kr
100 + 58,0014 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 288,92 kr

20 x 64,446 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 ±0.2 10.0
d2 13.0
d3 1.8
h1 8.0
l2 2.5
A/F 6.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss