Meny Sök

Skruv med lufthål M6 15.0 10.0 Beige PEEK

Ventilerad bult tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka och termisk stabilitet. Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20820893

Tillverkarens artikelnummer:

20820893

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 63,342 kr
100 + 57,0078 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 266,84 kr

20 x 63,342 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss