Meny Sök

Skruv med lufthål M6 30.0 10.0 Beige PEEK

Ventilerad bult tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka och termisk stabilitet. Har en ihålig kärna eller ventil som gör att instängd gas eller vätska kan läcka ut. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20820923

Tillverkarens artikelnummer:

20820923

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 76,038 kr
100 + 68,4342 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

1 520,76 kr

20 x 76,038 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss