Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167,3107 kr - 239,0479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 186,1289 kr - 265,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 162,7487 kr - 232,433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 154,6512 kr - 220,914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 135,833 kr - 194,1124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 42,6545 kr - 60,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 47,5586 kr - 67,9735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 60,7884 kr - 86,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 48,9272 kr - 69,9124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 40,8297 kr - 58,3933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
7.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 46,3041 kr - 66,1487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 59,99 kr - 85,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 41,6281 kr - 59,4198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 43,2247 kr - 61,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 45,6198 kr - 65,1223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 43,2247 kr - 61,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 34,8991 kr - 49,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 57,3669 kr - 82,0016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
90.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta