Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,5668 kr - 76,5911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
70.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 61,7898 kr - 88,3382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 42,5245 kr - 60,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,0546 kr - 60,1452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
6.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 45,5788 kr - 65,079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 42,0546 kr - 60,1452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
7.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 47,6933 kr - 68,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 42,8769 kr - 61,2024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 44,5215 kr - 63,6693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 46,9884 kr - 67,076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 44,2866 kr - 63,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 43,2294 kr - 61,7898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 43,4643 kr - 62,1422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
14.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 50,865 kr - 72,5971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
60.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 40,7625 kr - 58,2657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 44,8739 kr - 64,1392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 56,3861 kr - 80,4677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 44,5215 kr - 63,6693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 37,3558 kr - 53,3319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 41,8197 kr - 59,7928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
4.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta