20756970
20756970
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 58,3933 kr |
| 100 - 199 | 52,5768 kr |
| 200 - 499 | 46,7603 kr |
| 500 + | 40,8297 kr |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Typ av huvud | Skalle |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta