20757045
20757045
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 61,8148 kr |
| 100 - 199 | 55,6562 kr |
| 200 - 499 | 49,4975 kr |
| 500 + | 43,2247 kr |
| d1+0|-0.025 | 8.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Typ av huvud | Skalle |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta