Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M2 3.0 7.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245290

Tillverkarens artikelnummer:

20245290

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,3972 kr
100 - 199 33,6933 kr
200 - 499 29,87 kr
500 - 999 26,1661 kr
1000 + 22,4622 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,40 kr

1 x 37,3972 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 3.0
l1 005 00 7.0
d2 M2
d3 5.0
l2 4.0
h1 2.0
A/F 1.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss