Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 5.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245931

Tillverkarens artikelnummer:

20245931

177 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,1712 kr
100 - 199 30,7063 kr
200 - 499 27,3609 kr
500 - 999 23,896 kr
1000 + 20,5505 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,17 kr

1 x 34,1712 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 5.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss