Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M10 12.0 100.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20247416

Tillverkarens artikelnummer:

20247416

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 153,4123 kr
100 - 199 138,1188 kr
200 - 499 122,7059 kr
500 - 999 107,4125 kr
1000 + 91,9996 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

153,41 kr

1 x 153,4123 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 100.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss