Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,233 kr - 293,8013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 137,402 kr - 228,9236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 66,5503 kr - 110,8774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 50,779 kr - 84,5918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 126,2903 kr - 210,4042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
80.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 55,6776 kr - 92,8359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 86,2645 kr - 143,7344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 17,0856 kr - 28,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 19,1168 kr - 31,7816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 166,1966 kr - 277,0741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
75.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 28,9141 kr - 48,2699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 219,4847 kr - 365,7282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 40,7426 kr - 67,9841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 83,7554 kr - 139,6721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 60,4568 kr - 100,8411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
60.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 111,9527 kr - 186,6277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 71,8074 kr - 119,5994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
75.0
|
303 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 151,0227 kr - 251,7443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 52,2127 kr - 87,1009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 70,8516 kr - 118,0462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
100.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta