Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 14.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20245108

Tillverkarens artikelnummer:

20245108

327 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 71,5685 kr
100 - 199 64,3997 kr
200 - 499 57,2309 kr
500 - 999 50,0621 kr
1000 + 42,8933 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

71,57 kr

1 x 71,5685 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 14.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss