Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
61,1737 kr - 101,9164 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
14.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
26,2856 kr - 43,8491 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
18.0
316 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
272,8923 kr - 454,8603 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
80.0
316 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
19,1168 kr - 31,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
50.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
29,87 kr - 49,7036 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
18.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
80,7684 kr - 134,5344 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
80.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
90,3268 kr - 150,5448 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
100.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
61,1737 kr - 101,9164 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
55.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
57,2309 kr - 95,345 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
60.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
156,5188 kr - 260,8248 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
27,8388 kr - 46,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
4.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
23,5375 kr - 39,1894 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
16.0
316 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
91,0437 kr - 151,7396 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
90.0
316 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
24,9713 kr - 41,6985 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
50.0
303 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
28,9141 kr - 48,2699 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
7.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
78,1399 kr - 130,2332 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
10.0
Titan G2
12.0
Sexkantsbit
14.0
130,8306 kr - 218,051 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
65.0
303 Rostfritt stål
18.0
Torx-bits
24.0
87,5788 kr - 145,885 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
90.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
156,5188 kr - 260,8248 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
35.0
303 Rostfritt stål
22.0
Torx-bits
30.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 14.0 316 Rostfritt stål

20247324

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 18.0 316 Rostfritt stål

20245351

Prisintervall
43,8491 kr - 26,2856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 80.0 316 Rostfritt stål

20247669

Prisintervall
454,8603 kr - 272,8923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 50.0 303 Rostfritt stål

20247829

Prisintervall
31,7816 kr - 19,1168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 18.0 303 Rostfritt stål

20246099

Prisintervall
49,7036 kr - 29,87 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 80.0 303 Rostfritt stål

20248062

Prisintervall
134,5344 kr - 80,7684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 5.0 303 Rostfritt stål

20247973

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 100.0 303 Rostfritt stål

20246044

Prisintervall
150,5448 kr - 90,3268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 55.0 316 Rostfritt stål

20247263

Prisintervall
101,9164 kr - 61,1737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 60.0 316 Rostfritt stål

20247157

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 45.0 303 Rostfritt stål

20248611

Prisintervall
260,8248 kr - 156,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 4.0 303 Rostfritt stål

20248093

Prisintervall
46,3582 kr - 27,8388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 16.0 316 Rostfritt stål

20248765

Prisintervall
39,1894 kr - 23,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 90.0 316 Rostfritt stål

20249441

Prisintervall
151,7396 kr - 91,0437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 50.0 303 Rostfritt stål

20247935

Prisintervall
41,6985 kr - 24,9713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 7.0 303 Rostfritt stål

20247980

Prisintervall
48,2699 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 10.0 Titan G2

20249748

Prisintervall
130,2332 kr - 78,1399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 65.0 303 Rostfritt stål

20248529

Prisintervall
218,051 kr - 130,8306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 90.0 303 Rostfritt stål

20248222

Prisintervall
145,885 kr - 87,5788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 303 Rostfritt stål

20248598

Prisintervall
260,8248 kr - 156,5188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0