Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
141,8227 kr - 236,3314 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
45.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
63,5633 kr - 105,9787 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
50.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
40,7426 kr - 67,9841 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
10.0
316 Rostfritt stål
12.0
Torx-bits
14.0
45,4024 kr - 75,7503 kr 106 I lager
M8
10.0
16.0
316 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
36,6803 kr - 61,0542 kr 275 I lager
M5
6.0
10.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
43,9686 kr - 73,2412 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
40.0
303 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
33,8128 kr - 56,3945 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
8.0
303 Rostfritt stål
11.0
Bits med spår
12.0
159,8642 kr - 266,4404 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
16.0
70.0
316 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
35,1271 kr - 58,5452 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
40.0
303 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
50,779 kr - 84,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
30.0
316 Rostfritt stål
11.0
Torx-bits
12.0
28,9141 kr - 48,2699 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
5.0
20.0
316 Rostfritt stål
5.0
Torx-bits
8.0
39,0699 kr - 65,1166 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
16.0
316 Rostfritt stål
6.0
Torx-bits
10.0
18,5194 kr - 30,9453 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
5.0
303 Rostfritt stål
4.0
Torx-bits
6.0
159,3863 kr - 265,7235 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
80.0
Titan G2
16.0
Sexkantsbit
20.0
52,2127 kr - 87,1009 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.0
16.0
303 Rostfritt stål
16.0
Torx-bits
20.0
42,7738 kr - 71,3295 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.0
45.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
6.0
35,0076 kr - 58,3062 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
2.0
Titan G2
4.0
Sexkantsbit
5.0
55,6776 kr - 92,8359 kr 9 I lager
M4
5.0
50.0
Titan G2
5.0
Sexkantsbit
8.0
95,2255 kr - 158,6694 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
50.0
Titan G2
6.0
Sexkantsbit
10.0
74,436 kr - 124,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
8.0
16.0
Titan G2
11.0
Sexkantsbit
12.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 45.0 316 Rostfritt stål

20233587

Prisintervall
236,3314 kr - 141,8227 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 50.0 303 Rostfritt stål

20234720

Prisintervall
105,9787 kr - 63,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 10.0 316 Rostfritt stål

20234027

Prisintervall
67,9841 kr - 40,7426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 16.0 316 Rostfritt stål

20233389

Prisintervall
75,7503 kr - 45,4024 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 10.0 316 Rostfritt stål

20233839

Prisintervall
61,0542 kr - 36,6803 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 303 Rostfritt stål

20234522

Prisintervall
73,2412 kr - 43,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 8.0 303 Rostfritt stål

20232092

Prisintervall
56,3945 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 70.0 316 Rostfritt stål

20233631

Prisintervall
266,4404 kr - 159,8642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 40.0 303 Rostfritt stål

20234423

Prisintervall
58,5452 kr - 35,1271 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 30.0 316 Rostfritt stål

20233983

Prisintervall
84,5918 kr - 50,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 20.0 316 Rostfritt stål

20233785

Prisintervall
48,2699 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 16.0 316 Rostfritt stål

20234928

Prisintervall
65,1166 kr - 39,0699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 5.0 303 Rostfritt stål

20234225

Prisintervall
30,9453 kr - 18,5194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 80.0 Titan G2

20242572

Prisintervall
265,7235 kr - 159,3863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 16.0 303 Rostfritt stål

20234676

Prisintervall
87,1009 kr - 52,2127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 45.0 Titan G2

20241681

Prisintervall
71,3295 kr - 42,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 2.0 Titan G2

20241377

Prisintervall
58,3062 kr - 35,0076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 50.0 Titan G2

20241889

Prisintervall
92,8359 kr - 55,6776 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 50.0 Titan G2

20242077

Prisintervall
158,6694 kr - 95,2255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 16.0 Titan G2

20242220

Prisintervall
124,1397 kr - 74,436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0