Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
5.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 93,6723 kr - 156,1603 kr | 221 I lager |
M5
|
6.0
|
20.0
|
Titan G5
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 55 I lager |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 73,9581 kr - 123,3033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 290,4558 kr - 484,1329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titan G2
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 89,371 kr - 148,9915 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Titan G5
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 201,3238 kr - 335,6193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
90.0
|
Titan G2
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 109,8021 kr - 183,0433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
60.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
3.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
7.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
12.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 17,5635 kr - 29,2726 kr | 243 I lager |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
35.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 65,9529 kr - 109,9216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 93,6723 kr - 156,1603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titan G5
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 52,6906 kr - 87,8178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 74,436 kr - 124,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
12.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta