Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20248598

Tillverkarens artikelnummer:

20248598

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 260,8248 kr
100 - 199 234,7782 kr
200 - 499 208,612 kr
500 - 999 182,5654 kr
1000 + 156,5188 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

260,82 kr

1 x 260,8248 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 35.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
TX Size TX-70
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss