Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
45.0
|
Titan G5
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
5.0
|
Titan G5
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 134,0565 kr - 223,4276 kr | 104 I lager |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 61,1737 kr - 101,9164 kr | 26 I lager |
M10
|
12.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 134,0565 kr - 223,4276 kr | 173 I lager |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 170,1395 kr - 283,526 kr | 144 I lager |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | 48 I lager |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 42,7738 kr - 71,3295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 43,4907 kr - 72,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
Titan G2
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
8.0
|
||
| 73,0022 kr - 121,6306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 111,9527 kr - 186,6277 kr | 63 I lager |
M12
|
16.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
24.0
|
||
| 22,4622 kr - 37,3972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
5.0
|
||
| 40,9816 kr - 68,3425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titan G2
|
4.0
|
Sexkantsbit
|
6.0
|
||
| 74,436 kr - 124,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
10.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 109,8021 kr - 183,0433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
45.0
|
Titan G2
|
11.0
|
Sexkantsbit
|
12.0
|
||
| 36,7998 kr - 61,4127 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
| 139,1942 kr - 232,0301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titan G2
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
20.0
|
||
| 178,981 kr - 298,222 kr | 38 I lager |
M16
|
20.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Sexkantsbit
|
30.0
|
||
| 124,4981 kr - 207,5367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Titan G5
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta