Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 55.0 Titan G2

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20242312

Tillverkarens artikelnummer:

20242312

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 183,0433 kr
100 - 199 164,7629 kr
200 - 499 146,4824 kr
500 - 999 128,0825 kr
1000 + 109,8021 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

183,04 kr

1 x 183,0433 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 55.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material Titan G2
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss