Meny Sök

Tryckplugg 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10086827

Tillverkarens artikelnummer:

12796

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 3999 1,6346 kr
4000 + 0,9394 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

653,84 kr

400 x 1,6346 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
d 22.4 mm
H 12.0 mm
h 9.0 mm
Gängstorlek M24x2
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss