Meny Sök

Tryckplugg 9.3 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10061015

Tillverkarens artikelnummer:

055009300003

392692 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,3892 kr
2500 + 1,2502 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

694,60 kr

500 x 1,3892 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 12.0 mm
d 9.3 mm
H 11.5 mm
h 9.0 mm
Gängstorlek M10
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 3
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss