Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6826 kr - 2,6826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,6257 kr - 2,3472 kr | 4726 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 6,7607 kr - 9,465 kr | 850 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,8698 kr - 3,2461 kr | 500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,8536 kr - 3,1962 kr | 13393 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 3,1066 kr - 11,6029 kr | 600 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,4334 kr - 1,6147 kr | 14000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 9729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 12000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,8299 kr - 1,1568 kr | 49000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 7322 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 1345 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 1,6371 kr - 1,6371 kr | 5480 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 14602 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 2500 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Platt
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 21729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 18587 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta