Meny Sök

Tryckplugg 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

Svart plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10103777

Tillverkarens artikelnummer:

494372

21729 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,8936 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

946,80 kr

500 x 1,8936 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 20.0 mm
d 12.8 mm
H 10.3 mm
h 7.8 mm
Färg Svart
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss