Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
2,6826 kr - 2,6826 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
1
2,2634 kr - 8,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
34.8 mm
1
0,6257 kr - 2,3472 kr 24226 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
11.9 mm
1
6,7607 kr - 9,465 kr 800 I lager
78.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
1
0,8698 kr - 3,2461 kr 500 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
18.4 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
1
0,8536 kr - 3,1962 kr 13393 I lager
22.0 mm
8.2 mm
Naturfärgad
10.8 mm
17.0 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
6.0 mm
Svart
8.2 mm
10.7 mm
1
3,1066 kr - 11,6029 kr 600 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
51.5 mm
1
0,4334 kr - 1,6147 kr 12000 I lager
14.0 mm
6.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
8.4 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 2629 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Svart
7.5 mm
14.5 mm
1
2,0119 kr - 2,0119 kr 10000 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
1
0,8299 kr - 1,1568 kr 48000 I lager
15.0 mm
9.0 mm
Naturfärgad
11.2 mm
10.0 mm
2
2,0119 kr - 2,0119 kr 7322 I lager
20.0 mm
8.0 mm
Svart
10.0 mm
15.6 mm
1
2,4557 kr - 2,4557 kr 845 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
10.5 mm
21.7 mm
1
1,6371 kr - 1,6371 kr 4480 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Svart
12.0 mm
22.4 mm
1
4,4529 kr - 4,4529 kr 14602 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Svart
12.0 mm
26.5 mm
1
2,0119 kr - 2,0119 kr 2000 I lager
22.0 mm
Platt
8.2 mm
Svart
10.8 mm
17.0 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 21729 I lager
20.0 mm
7.8 mm
Svart
10.3 mm
12.8 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 16500 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
12.3 mm
1
  • av 11
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6826 kr - 2,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074077

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074060

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
24226 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,465 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086780

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8698 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20x2.5
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103753

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086773

Prisintervall
3,1962 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
13393 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Svart

10103746

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074121

Prisintervall
11,6029 kr - 3,1066 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/4 in BSP
Tryckplugg 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083642

Prisintervall
1,6147 kr - 0,4334 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103791

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103838

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061046

Prisintervall
1,1568 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103807

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
7322 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103845

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
845 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103852

Prisintervall
1,6371 kr - 1,6371 kr

Lagernivåer
4480 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103890

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
14602 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10103814

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103777

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
21729 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103760

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart