Meny Sök

”Tryck i”-pluggar

I lager

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
220 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Huvudform h Färg H d Typ Köp
10072691 0,6672 kr - 2,5136 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
12.3 mm
1
2,3817 kr - 4,1594 kr 1600 I lager
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
38.4 mm
1
6,3761 kr - 20,015 kr 1725 I lager
64.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
58.0 mm
1
6,7607 kr - 9,465 kr Fråga angående leveranstidhär
78.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.5 mm
71.0 mm
1
0,8698 kr - 3,2461 kr 6500 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
18.4 mm
1
1,8936 kr - 1,8936 kr 729 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Svart
7.5 mm
14.5 mm
1,8936 kr - 1,8936 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
7.0 mm
Svart
9.0 mm
11.9 mm
2,3176 kr - 2,3176 kr 6000 I lager
28.0 mm
9.0 mm
Svart
12.0 mm
24.6 mm
0,8284 kr - 1,1553 kr 22512 I lager
12.0 mm
4.0 mm
Naturfärgad
5.7 mm
10.0 mm
2
2,0119 kr - 2,0119 kr 8531 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
11.0 mm
19.3 mm
0,6257 kr - 2,3472 kr 24226 I lager
16.0 mm
7.0 mm
Naturfärgad
9.0 mm
11.9 mm
1
2,5149 kr - 6,0724 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
40.6 mm
1
2,2634 kr - 8,4066 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
34.8 mm
1
2,6826 kr - 2,6826 kr Fråga angående leveranstidhär
48.0 mm
15.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
42.3 mm
1
0,5394 kr - 2,0198 kr 73100 I lager
20.0 mm
5.5 mm
Naturfärgad
7.5 mm
14.5 mm
1
6,8495 kr - 14,869 kr 200 I lager
55.0 mm
18.0 mm
Naturfärgad
21.0 mm
46.0 mm
1
0,8092 kr - 3,0297 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
13.7 mm
1
0,8935 kr - 2,1752 kr 44500 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Naturfärgad
11.0 mm
19.3 mm
1
2,4557 kr - 2,4557 kr 845 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Svart
10.5 mm
21.7 mm
4,4529 kr - 4,4529 kr 104 I lager
28.0 mm
7.5 mm
Svart
9.5 mm
25.5 mm
  • av 11
Tryckplugg 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10072691

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Tryckplugg 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074091

Prisintervall
4,1594 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074138

Prisintervall
20,015 kr - 6,3761 kr

Lagernivåer
1725 I lager
Egenskaper
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    2 in BSP
Tryckplugg 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturfärgad

10083659

Prisintervall
9,465 kr - 6,7607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M72
Tryckplugg 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086780

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8698 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M20x2.5
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10103791

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
729 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Svart

10103753

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103876

Prisintervall
2,3176 kr - 2,3176 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10061053

Prisintervall
1,1553 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
22512 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103838

Prisintervall
2,0119 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
8531 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074060

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
24226 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074107

Prisintervall
6,0724 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074077

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10068823

Prisintervall
2,6826 kr - 2,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083444

Prisintervall
2,0198 kr - 0,5394 kr

Lagernivåer
73100 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
Tryckplugg 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10074114

Prisintervall
14,869 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Tryckplugg 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086759

Prisintervall
3,0297 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
Tryckplugg 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086797

Prisintervall
2,1752 kr - 0,8935 kr

Lagernivåer
44500 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    2/2 in
Tryckplugg 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Svart

10103845

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
845 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
Tryckplugg 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Svart

10103883

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Svart