V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(19 sady výrobkov)
Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá Skupina SR: SR1354
Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR
Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389
Kryty prírub sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú komplexnú ochranu prírub. Univerzálne kompatibilné so širokou škálou typov prírub vrátane ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 a BS 4504.Kryty na príruby sú ideálne na ochranu vnútorne potiahnutých prírub a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu ako chrániče prírub.Vhodné na všetky typy čiel prírub a otvorov na skrutky.Pružné, odolné a ľahko sa nasadzujú. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá Skupina SR: SR1353
Plastové kryty potrubia poskytujú účinnú ochranu rúrok a rúr. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne. Obsahuje tlakový otvor, ktorý umožňuje uvoľnenie tlaku v závislosti od atmosférických podmienok miesta manipulácie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPEPCR
Zátky na ochranu prírub so zvýšeným čelom sa používajú na ochranu prírub pre ropu, plyn a vodu. Počas pieskovania chránia odkryté povrchy zariadení a potrubia pred nečistotami a vlhkosťou. Spĺňa požiadavky noriem ANSI a ASME B16.5.
Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR
Zátky na široké flanše s rebrovaným povrchom účinne chránia vnútornú stenu potrubia a spojky profilov pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a korózia. Vlastnosti zatlačením navrhnutého konektora zahŕňajú široké rebrá, ktoré sa tesne prispôsobujú aplikovaním jemného tlaku proti vnútornému povrchu a umožňujú prispôsobiť sa širšiemu rozsahu hrúbok stien.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILUHPCR
Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
Chráničov prírub zabezpečujú ochranné kotúče prírub na prírubových sústavách potrubia. Má dvojfunkčnú konštrukciu, ktorá kombinuje ochranu príruby a retenčné funkcie.Upínacie zátky pre chrániče prírub zaisťujú ochranné disky celého čela príruby (predávajú sa samostatne) k povrchu príruby.
Zapustené kryty potrubia chránia skosené hrany potrubia a vnútorné steny pred koróziou a poškodením. Môže sa používať so žeriavovými hákmi na premiestňovanie rúr počas skladovania a prepravy. Odolnosť voči teplotám od -30C do +60C.
Chrániče prírub sú určené na ochranu celého povrchu prírub pred znečistením počas skladovania a prepravy. Je vybavený pružnými lamelami, ktoré zabezpečujú tesné uchytenie v otvore. Má príruby triedy ANSI B16.5 150 DIN2627 až 2638 a BS5504.
Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Vyznačujú sa flexibilnými plutvami, ktoré zabezpečujú tesné usadenie v otvore, zakaždým. Na montáž nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCXFPCR
Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Chrániče a zátky skosených hrán rúr sú určené na ochranu skosenia rúr, ak sa používajú v spojení s oceľovým chráničom skosenia. Chránič sa upevní tak, že sa nasadí na koniec rúrky a zatlačí sa na upínací mechanizmus. Systém sa rozšíri a pritlačí chránič k vnútornému povrchu rúrky. Používa sa v aplikáciách, ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a plynu a na staveniskách.Dôležité na zabezpečenie zátky rúry počas manipulácie, prepravy a skladovania.Navrhnuté tak, aby pevne zapadli na koniec rúr s veľkosťou od 8" do 120".Využíva sa v zariadeniach ako ropné a plynové vrtné súpravy, na staveniskách, v skladoch a továrňach. Materiál: Polyetylén Skupina SR: SR1360
Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.
Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.
Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku