Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,027 € - 0,0421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
S uchopením
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
S uchopením
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0528 € | 5000 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
S uchopením
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,0223 € - 0,0348 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0197 € - 0,0307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
Bez uchopenia
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku