Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1464 € - 0,1905 € | 9000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2297 € | 1180 Na sklade |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2929 € | 4447 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,4838 € | 2000 Na sklade |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3044 € - 0,5884 € | 900 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,8291 € | 1347 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,3494 € | 3500 Na sklade |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0084 € - 1,5788 € | 760 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,5503 € - 3,6739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,4352 € - 0,8721 € | 750 Na sklade |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,672 € | 800 Na sklade |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,2246 € - 2,2312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4195 € - 0,8303 € | 400 Na sklade |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Biela
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,6455 € - 6,4432 € | 9 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2375 € | 7500 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2859 € | 4902 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
LDPE - PIR
|
Bez uchopenia
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku