Menu Hľadať

Zasunovacie úchyty páskov

Na sklade

Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.

Skupina SR: SR2022

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Hrúbka steny Spôsob montáže Kúpiť
0,0999 € - 0,1234 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Push Fit
0,1305 € - 0,1691 € 4500 Na sklade
3.9 mm
5.3 mm
Push In
0,2069 € - 0,2069 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
0,2522 € - 0,2799 € 2100 Na sklade
Push-In
0,1706 € - 0,2069 € 4000 Na sklade
6.0 mm
Push-In
0,2069 € - 0,2069 € 186000 Na sklade
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Push-In
0,1807 € - 0,2201 € 15900 Na sklade
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Push-In
0,1217 € - 0,1706 € 56500 Na sklade
4.0 mm
Push-In
0,1305 € - 0,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
5.0 mm
Push In
0,3251 € - 0,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,293 € - 0,293 € 2000 Na sklade
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Zatlačením
10009260 0,1367 € - 0,1661 € 74000 Na sklade
5.3 mm
Skrutka/nit
0,2201 € - 0,2668 € 6000 Na sklade
5.3 mm
Skrutka/nit
0,1354 € - 0,1501 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Skrutka
0,0717 € - 0,0797 € 1400 Na sklade
9.0 mm
Skrutka
0,1396 € - 0,1531 € 228000 Na sklade
8.2 mm
Skrutka
0,4169 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
13.3 mm
0,2069 € - 0,2069 € 6087 Na sklade
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
0,1938 € - 0,239 € 1900 Na sklade
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Push-In
0,1004 € - 0,1115 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
8.1 mm
Push In
  • z/zo 4
Káblové sedlo Zatlačením 7.4 mm 36.2 mm Polyetylén HD

10222089

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,0999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.3 mm
  • Celková dĺžka
    36.2 mm
  • Celková šírka
    4.7 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 5.3 mm PA Čierna

10126363

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 5.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009468

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.4 - 2.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením Polyamid 6.6 Čierna

10253724

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Držiak viazacích pások;Zatlačením;6.0 mm;Polyamid 6.6;Prírodná

10009406

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    6.0 mm
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Celková dĺžka
    9.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 3.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009413

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
186000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    3.5 mm
  • Hrúbka steny
    0.79 - 1.98 mm
  • Celková dĺžka
    14.3 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 6.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009666

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
15900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    6.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10089309

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
56500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Držiak viazacích pások Zatlačením 5.0 mm PA Prírodná

10126356

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 5.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm PA Čierna

10009512

Cenové rozpätie
0,4067 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Fir Tree
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10009383

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,293 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    13.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Čierna

10009260

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1367 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Prírodná

10009277

Cenové rozpätie
0,2668 € - 0,2201 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka/nit
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    15.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 9.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246139

Cenové rozpätie
0,1501 € - 0,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 9.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10277126

Cenové rozpätie
0,0797 € - 0,0717 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    23.0 mm
Držiak viazacích pások Skrutka/nit 8.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10009284

Cenové rozpätie
0,1531 € - 0,1396 €

Úroveň zásob
228000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 13.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10155202

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    13.3 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková dĺžka
    25.9 mm
  • Celková šírka
    19.5 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 4.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10009505

Cenové rozpätie
0,2069 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
6087 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    4.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 6.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10009673

Cenové rozpätie
0,239 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    6.6 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
Držiak viazacích pások Zatlačením 8.1 mm PA Prírodná

10376898

Cenové rozpätie
0,1115 € - 0,1004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Push In
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 8.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.2 mm
  • Celková dĺžka
    17.7 mm