Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka/nit 8.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Držiak pásky so skrutkou, ktorý je možné upevniť pomocou štandardnej skrutky alebo nitu z nášho sortimentu nitov SR. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10009284

Starý kód produktu:

FTH-14R-01-M

6000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1493 €
5000 + 0,1362 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

149,30 €

1000 x 0,1493 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Screw
Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások 8.2 mm
Celková výška 9.8 mm
Celková dĺžka 22.2 mm
Celková šírka 15.7 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkt FTH-14R-01-M nahrádza:

Držiak viazacích pások So šípkou #10-32 9.4 mm PA Prírodná
Nový kód produktu: 10363690
Starý kód produktu: 23TA00700

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás