Menu Hľadať

Držiak viazacích pások Skrutka PA66 Čierna

Držiak pásky so skrutkou Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10277126

Starý kód produktu:

494651

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0778 €
1000 - 1999 0,0738 €
2000 + 0,07 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,78 €

100 x 0,0778 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Celková výška 9.8 mm
Celková dĺžka 23.0 mm
Celková šírka 16.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás