Menu Hľadať

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Na sklade

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
37 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka rukoväte Dĺžka jazýčka Materiál Typ kľúča Kúpiť
7,1225 € - 11,0794 € 28 Na sklade
62.0 mm
7,1225 € - 11,0794 € 4 Na sklade
62.0 mm
7,5769 € - 10,6077 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
4,5565 € - 7,0879 € 1 Na sklade
45.0 mm
6,8112 € - 9,5358 € 60 Na sklade
45.0 mm
6,5664 € - 9,1929 € 47 Na sklade
45.0 mm
6,438 € - 9,0132 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
6,438 € - 9,0132 € 5 Na sklade
45.0 mm
6,5664 € - 9,1929 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
8,4098 € - 8,4098 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
8,4098 € - 8,4098 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
4,2632 € - 4,7368 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
6,5801 € - 9,2121 € 375 Na sklade
45.0 mm
6,5801 € - 9,2121 € 1 Na sklade
45.0 mm
7,0002 € - 9,8003 € 10 Na sklade
45.0 mm
6,5803 € - 9,2124 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
4,045 € - 4,4944 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
8,4098 € - 8,4098 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
4,2632 € - 4,7368 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez kľúča od cylindrickej vložky
6,5664 € - 9,1929 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
  • z/zo 2
Západka s T rukoväťou

20048013

Cenové rozpätie
11,0794 € - 7,1225 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    62.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou

20048020

Cenové rozpätie
11,0794 € - 7,1225 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    62.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20121884

Cenové rozpätie
10,6077 € - 7,5769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Prírodná

20121860

Cenové rozpätie
7,0879 € - 4,5565 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20121877

Cenové rozpätie
9,5358 € - 6,8112 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Prírodná

20062125

Cenové rozpätie
9,1929 € - 6,5664 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Prírodná

20062194

Cenové rozpätie
9,0132 € - 6,438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20062224

Cenové rozpätie
9,0132 € - 6,438 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Prírodná

20062101

Cenové rozpätie
9,1929 € - 6,5664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou 28.5 mm 80.0 mm Zamak Čierna

20062040

Cenové rozpätie
8,4098 € - 8,4098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou 18.5 mm 80.0 mm Zamak Čierna

20061982

Cenové rozpätie
8,4098 € - 8,4098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Cenové rozpätie
4,7368 € - 4,2632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou Čierna

20052225

Cenové rozpätie
9,2121 € - 6,5801 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20052249

Cenové rozpätie
9,2121 € - 6,5801 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20052232

Cenové rozpätie
9,8003 € - 7,0002 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou Čierna

20052201

Cenové rozpätie
9,2124 € - 6,5803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock
Západka s T rukoväťou 8.5 mm 80.0 mm Zamak Čierna

20062064

Cenové rozpätie
4,4944 € - 4,045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou 8.5 mm 74.0 mm Zamak Šedá

20062057

Cenové rozpätie
8,4098 € - 8,4098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    74.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Cenové rozpätie
4,7368 € - 4,2632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    8301409000
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka rukoväte
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
Západka s T rukoväťou Prírodná

20062095

Cenové rozpätie
9,1929 € - 6,5664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Commodity Code
    7907000090
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ/prevedenie rukoväte
    T-Handle Lock