20048013
0101102002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 47,00 € |
25 + | 6,2292 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 62.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 2.441 in |
Rozpätie zachytenia | 11.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.433 in |
Dĺžka rukoväte | 80.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 3.15 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 31.5 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 1.24 in |
Šírka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.874 in |
Materiál | Zliatina zinku |
Dokončiť | Pochrómované |
Typ/prevedenie rukoväte | T-rukovät, uzamykacia |
Prevedenie | Odlišné kľúče |
Typ/prevedenie západky | Vačkové západky |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku