Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou Prírodná

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Nový kód produktu:

20062101

Starý kód produktu:

110110536E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,9687 €
25 + 6,4062 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,97 €

1 x 8,9687 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 8301409000
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte T-Handle Lock

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás