Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou Čierna

Nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s T-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje tiež lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Tieto západky sú vhodné pre skrinky a nábytok.
Nový kód produktu:

20052249

Starý kód produktu:

110200560E

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,9874 €
25 + 6,4196 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,99 €

1 x 8,9874 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Commodity Code 7907000090
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte T-Handle Lock

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás