20061975
110110030E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 4,6213 € |
| 5 + | 4,1592 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 8301409000 |
|---|---|
| Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
| Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
| Rozpätie zachytenia | 0.728 in |
| Rozpätie zachytenia | 18.5 mm |
| Dĺžka rukoväte | 80.0 mm |
| Dĺžka rukoväte | 3.15 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
| Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
| Materiál | Zamak |
| Dokončiť | Pochrómované |
| Prevedenie | Bez zámku |
| Typ/prevedenie západky | Cam Latch |
| Typ kľúča | Bez kľúča od cylindrickej vložky |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku