Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Skupina SR: SR5518
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dĺžka rukoväte | Dĺžka jazýčka | Materiál | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5803 € - 9,2124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0002 € - 9,8003 € | 10 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5801 € - 9,2121 € | 375 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5801 € - 9,2121 € | 1 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5664 € - 9,1929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,8112 € - 9,5358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,3664 € - 8,9129 € | 7 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2632 € - 4,7368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | 2 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,2398 € - 8,7357 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5757 € - 7,1178 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,045 € - 4,4944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 9,0195 € - 12,6273 € | 2 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,438 € - 9,0132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5664 € - 9,1929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,2632 € - 4,7368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 4,2138 € - 4,682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 5,8983 € - 9,175 € | 3 Na sklade |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
| 8,4098 € - 8,4098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez kľúča od cylindrickej vložky
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku