20062200
110120236E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 13,4317 € |
25 + | 5,9682 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 8301409000 |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Rozpätie zachytenia | 26.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.043 in |
Dĺžka rukoväte | 74.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.913 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Materiál | Zliatina zinku |
Dokončiť | Práškované |
Typ/prevedenie rukoväte | T-rukoväť, zámok |
Prevedenie | Odlišné kľúče |
Typ/prevedenie západky | Vačkové západky |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku