Menu Hľadať

Výkyvná závesná skrutka s okom

Na sklade

Forged one-piece alloy steel rings with minimum tensile strength of 180,000 psi. Black oxide finish aids corrosion resistance. They retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. These Heavy Duty Hoist Rings meet Military specification no. MIL-STD 209 and meets ANSI/ASME B30.26. Minimum design factor: 5:1. They have been magnetic particle inspected per ASTM 1444. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Safety Engineered Hoist Rings retain the same rated load from 0 to 90 from the bolt axis. 360 swivel and 180 pivot under load. Design Factor: 5:1. The Alloy steel version have a minimum tensile strength of 180,000 psi, are magnetic particle inspected per ASTM 1444 & have a black oxide finish which aids corrosion resistance. The Stainless Steel 300 versions are NDT: 100% liquid penetrant tested per MIL-STD-50032, ASTME 1417, purification process: clean and passivate per ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky Limit krútiaceho momentu Dĺžka skrutky Dĺžka závitu Nosnosť Celková výška Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
1 Na sklade
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20
135.0 Nm
100.1 mm
28.0 mm
3000.0 kg
215.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
199.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8
9.5 Nm
48.4 mm
16.0 mm
400.0 kg
98.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
199.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20
135.0 Nm
81.8 mm
25.0 mm
2200.0 kg
159.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16-2.0
80.0 Nm
17.8 mm
24.0 mm
1900.0 kg
145.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
  • z/zo 2
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Čierna

10395981


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg M8 Legovaná oceľ Čierna

10395943


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8-1.25
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    9.5 mm
Závesné skrutky s okom 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Čierna

10395998


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    3000.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Prírodná

10396032


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12-1.75
  • Nosnosť
    525.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Čierna

10396155


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Čierna

10396193


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Prírodná

10396070


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Prírodná

10396049


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16-2.0
  • Nosnosť
    950.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Čierna

10395967


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12-1.75
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Čierna

10396001


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24-3.0
  • Nosnosť
    4200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Čierna

10396308


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    3000.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Čierna

10396223


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Čierna

10396148


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M8
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Čierna

10396186


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M12
  • Nosnosť
    1050.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Čierna

10396322


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M24
  • Nosnosť
    4200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    25.4 mm
Závesné skrutky s okom 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Čierna

10396261


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20
  • Nosnosť
    2200.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Čierna

10395974


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16-2.0
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Prírodná

10396063


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M20-2.5
  • Nosnosť
    1100.0 kg
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 300
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer krúžku
    19.0 mm
Závesné skrutky s okom 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Čierna

10396162


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M10
  • Nosnosť
    450.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    11.1 mm
Závesné skrutky s okom 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Čierna

10396230


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závit skrutky
    M16
  • Nosnosť
    1900.0 kg
  • Plný materiál
    Legovaná kovaná oceľ
  • Dokončiť
    Čierna oxidácia
  • Priemer krúžku
    19.1 mm