Menu Hľadať

Vodiace prvky pre optické vlákna

Na sklade

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spôsob montáže Celková šírka Typ Celková výška Kúpiť
4,2812 € - 4,2812 € 200 Na sklade
Adhesive
49.6 mm
Rohové
12.0 mm
2,4749 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
5.0 mm
3,0437 € - 3,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
2,745 € - 2,745 € 1900 Na sklade
Skrutka
40.0 mm
Straight
5.0 mm
4,9542 € - 4,9542 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
5.5 mm
0,5831 € - 0,5831 € 4570 Na sklade
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
0,6201 € - 0,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
Rohové
7.0 mm
0,5831 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačením
8.0 mm
Rozpera
14.5 mm
3,0437 € - 3,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
4.8 mm
3,6127 € - 3,6127 € 300 Na sklade
Lepiaca podložka
40.0 mm
Straight
40.0 mm
3,6269 € - 3,6269 € Požiadajte o dodací termin tu
Skrutka
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
3,8829 € - 3,8829 € 200 Na sklade
Skrutka
49.6 mm
Rohové
12.0 mm
8,0288 € - 8,0288 € Požiadajte o dodací termin tu
Lepiaca podložka
40.0 mm
Rohové
8.0 mm
3,0437 € - 3,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
Adhesive
44.6 mm
Rohové
12.0 mm
2,3184 € - 2,9015 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
3,136 € - 3,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre OFCC-16A-RT
40.0 mm
Rohové
12.0 mm
3,1007 € - 3,1007 € Požiadajte o dodací termin tu
Zatlačovacie nity
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,3498 € - 0,3498 € 3100 Na sklade
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
2,9727 € - 2,9727 € 1000 Na sklade
Adhesive
44.6 mm
Rohové
5.0 mm
4,9542 € - 4,9542 € Požiadajte o dodací termin tu
Adhesive
40.0 mm
Rohové
5.5 mm
  • z/zo 2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 40.0 mm Polyamid 6

10312537

Cenové rozpätie
4,2812 € - 4,2812 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 30.0 mm Polyamid 6

10312568

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Zatlačovacie nity 35.0 mm Polyamid 6

10312599

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Skrutka M3/#6 (R)

10312735

Cenové rozpätie
2,745 € - 2,745 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Straight
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.0 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 37.0 mm PA

10312490

Cenové rozpätie
4,9542 € - 4,9542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nity
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
4570 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Spacer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové 7.0 mm Polyamid 6.6

10316177

Cenové rozpätie
0,6201 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    Rohové
  • Priemer otvoru
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 14.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10111475

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,5831 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Rozpera
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 40.0 mm PA

10312469

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nity
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Rovné Vodiaci prvok pre optické vlákna 40.0 mm PA

10312704

Cenové rozpätie
3,6127 € - 3,6127 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nity
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Typ
    Straight
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.0 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 30.0 mm Polyamid 6

10312650

Cenové rozpätie
3,6269 € - 3,6269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Skrutka M3/#6 40.0 mm Polyamid 6

10312674

Cenové rozpätie
3,8829 € - 3,8829 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nie sú súčasťou dodávky
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

10312445

Cenové rozpätie
8,0288 € - 8,0288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Samolepiaca podložka
  • Obsahuje
    Nity
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 35.0 mm Polyamid 6

10312520

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Ohybné (R)

10111451

Cenové rozpätie
2,9015 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Flexible
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Množstvo v balení
    100
Vodiaci prvok pre optické vlákna Corner Snap Fit 30.0 mm Polyamid 6

10641552

Cenové rozpätie
3,136 € - 3,136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rovné Zatlačovacie nity (R)

10312728

Cenové rozpätie
3,1007 € - 3,1007 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Nity
  • Typ
    Straight
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.0 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rozpera 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Spacer
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 mm Polyamid 6

10312506

Cenové rozpätie
2,9727 € - 2,9727 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm
Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 -37.0 mm Polyamid 6

10312544

Cenové rozpätie
4,9542 € - 4,9542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Obsahuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Rohové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    11.5 mm
  • Priemer otvoru
    3.6 mm