Menu Hľadať

Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepidlo 30.0 mm Polyamid 6

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Nový kód produktu:

10312506

Starý kód produktu:

EFA04-34-P01

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 2,9727 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

297,27 €

100 x 2,9727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje Self-Adhesive Pad
Typ Rohové
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 11.5 mm
Priemer otvoru 3.6 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Spôsob montáže Nezmontované
Množstvo v balení 100
Polomer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás